Pubblica i tuoi prodotti
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
    Simes

    Nanoled Inox Calpestabile

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
    Nanoled Inox è un incasso a terra calpestabile da dimensioni estremamente ridotte (45 mm e 60 mm di diametro nelle due versioni), indicato per ottenere sia effetti d’accento ben definiti, che suggestivi segnapasso. Il corpo illuminante è realizzato interamente in acciaio inox 316L per una maggior resistenza alla corrosione ed è totalmente privo di viti a vista. Consumi ridotti e prestazioni luminose elevatissime completano il profilo di questo straordinario incasso per esterni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNANOLED-SS-WALK
    • Famiglia di prodottoWalk over
    • Gruppo di famigliaNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-05-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)