Pubblica i tuoi prodotti
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Petit, nella sua duplice versione applique e segnapasso, suggerisce un uso creativo della luce. Nella versione applique, da collocare nella parte alta della parete, il fascio disegna un cono netto ed espressivo sulla superficie verticale. Nella versione segnapasso, pensata per posizionarsi nella parte inferiore della parete, la luce si orienta verso il camminamento e valorizza lo spazio e la texture dei materiali. Entrambe le versioni hanno ingombri molto ridotti e rispondono all’esigenza di un linguaggio univoco all’interno di un progetto d’illuminazione. Petit è un prodotto sviluppato per l’esterno ma la sua forma compatta ed elegante lo rende adatto anche per l’utilizzo in interno, specialmente in spa e ambienti umidi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPETIT
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famigliaPETIT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)78
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)