Pubblica i tuoi prodotti
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
    Simes

    Plan

    4.4 su 5 stelle4.4(93 recensioni)
    Caratterizzato da una rigorosa semplificazione formale e da un segno luminoso deciso ed elegante, PLAN è una nuova applique a LED, mono o bi-emissione. La particolare finitura del vetro acidato gli conferisce uno spiccato carattere illuminotecnico che preferisce la luce soffusa al segno deciso e introduce un nuovo concetto di luce da esterni.
    Voce di capitolato
    • PARETE

      PLAN ORIZZONTALE DOPPIA EMISSIONE

      S.3894W

      modulo 1 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE TAGLIO DI FASE (L-C)

      Flusso luminoso sorgente:: 1885lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 1289lm

      Potenza della sorgente: : 9.5W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 12.1W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 107lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Dimmerazione: : TAGLIO DI FASE (L-C)

      Classe isolamento elettrico: : I

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK06

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 700mA Vfmin=20.8Vdc Vfmax=27.2Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore decorativo in vetro temprato ed acidato. Il vetro sporgente crea un effetto decorativo e amplifica la luminosità delL'oggetto. Il taglio a getto d'acqua conferisce al vetro massima perfezione nella linea dei profili mentre L'acidatura assicura un ottimo comfort visivo e un effetto luminoso morbido e diffuso. Sorgenti luminose, con posizione lampada fissa. Rendimento --

      CABLAGGIO

      Apparecchi cablati con 1,0 metri di cavo per MINIPLAN ORIZZONTALE e 1,5m per PLAN VERTICALE. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per PLAN ORIZZONTALE.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Grigio alluminio (cod.14) Peso: 2.6863 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      PLAN MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): C.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni “SPD”. I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLAN
    • Famiglia di prodottoApplique
    • Gruppo di famigliaPLAN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (7)