Pubblica i tuoi prodotti
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
    Simes

    Stage Round Spot

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)

    Tutta la gamma Stage è caratterizzata da prestazioni illuminotecniche elevate sia per quantità che per qualità di luce emessa. Una famiglia di proiettori professionali per l’illuminazione architetturale, disponibile con ottiche Lama di Luce, Spot, Medium, Flood e Wide Flood

    VERSIONE LED BIANCO MONOCROMATICO
    RGBW
    CRI90

    Voce di capitolato
    • PROIETTORI
      STAGE TONDO SPOT
      S.1325W
      modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI; DALI2; PUSH

      Flusso luminoso sorgente:: 4027lm
      Flusso luminoso apparecchio: : 3020lm
      Potenza della sorgente: : 30.6W
      Potenza totale assorbita apparecchio: : 36.1W
      Efficienza luminosa apparecchio: : 84lm/W
      Tensione (AC): : 220-240Vac
      Frequenza (AC): : 50/60Hz
      Tensione (DC): : 176-275Vdc (No PUSH DIM)
      Dimmerazione: : DALI; DALI2; PUSH
      Sincronizzazione PUSH:
      - Max 4 prodotti, distanza <15m;
      - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490.
      Classe isolamento elettrico: : II
      Grado di protezione IP: : IP66
      Resistenza impatto: : IK08
      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 900mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.
      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):
      Art. S.2410 ALIMENTATORE DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67
      Art. S.3427 ALIMENTATORE DALI, 1-10V, PUSH MULTI-POTENZA 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA
      Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66
      CARATTERISTICA DEI MATERIALI
      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 08
      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
      Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti: Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Vetro trasparente di protezione temprato. Rendimento --
      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
      Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio.
      CABLAGGIO
      0.4m di cavo di alimentazione di tipo FEP/FEP + PCP (Microstage e Ministage) o H05RN-F (Stage e Megastage), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Stage/Megastage forniti in dotazione il connettore rapido (Ø 7÷12 mm) IP68 per collegamento passante singolo. Classe di isolamento: CLASSE II
      Colori disponibili: Grigio alluminio (cod.14), Grigio antracite (cod.24) Peso: 4.5185 Kg Glow Wire test: --
      Apparecchi forniti completi di modulo LED
      MODELLO REGISTRATO MICROSTAGE LAMA DI LUCE BREVETTATO
      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.
      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTAGE-ROUND-SPOT
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaStage round spot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-28
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili