Pubblica i tuoi prodotti
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera icona di eleganza: da questo concetto prende forma Pocket, l’applique da parete per esterno dall’effetto luminoso morbido e diffuso. Con il suo fascio di luce distribuito e uniforme e il suo profilo arrotondato e sottile, Pocket delinea un delicato equilibrio tra forme e luce. L’eleganza e la sobrietà che caratterizzano l’intera gamma sono rese possibili dal pratico sistema di aggancio a clip. Pocket è priva di viti a vista e si installa a parete con un semplice gesto. Un’applique dal design minimale, che sa inserirsi armoniosamente in qualsiasi contesto.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPOCKET
    • Famiglia di prodottoApplique
    • Gruppo di famigliaPOCKET
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)48
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (7)