Pubblica i tuoi prodotti
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
    Simes

    TRÈS JOLIE DA APPOGGIO

    Trés jolie è una famiglia completa che comprende la versione a paletto, applique o da appoggio, disponibile in due diversi sistemi di alimentazione: fissa a 230V oppure da appoggio a batteria ricaricabile. Dalle forme armoniche ed eleganti, si propone di illuminare ambienti destinati al living, dialogando con la materia e con la natura per illuminare elementi arborei oppure camminamenti. Il comfort visivo è dato dalla forma stessa di Très jolie: il particolare sostegno rastremato cattura la luce ed impreziosisce l’oggetto, creando una morbida sfumatura luminosa. La versione da appoggio risponde all’esigenza di illuminare temporaneamente e puntualmente ove non vi è la possibilità di collegarsi all’impianto elettrico. Essa consente di modulare la luce emessa con un sistema dim-to-warm, passando gradualmente da una luce bianca 3000K ad una luce calda 2200K.
    Voce di capitolato
    • RICARICABILI DA APPOGGIO

      TRÈS JOLIE DA APPOGGIO

      S.2515W

      modulo LED DIM TO WARM 2200K-3000KK ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 330lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 124lm

      Potenza della sorgente: : 2.5W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 2.5W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 50lm/W

      Classe isolamento elettrico: : III

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK07

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da appoggio dotato di batteria ai polimeri di litio ricaricabile. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Le versioni da batteria rispondono all'esigenza di illuminare temporaneamente e puntualmente ove non vi è la possibilità di collegarsi all'impianto elettrico. Essi consentono di modulare la luce emessa con un sistema dim-to-warm, passando gradualmente da una luce bianca 3000K ad una luce calda 2200K.

      Diffusore in vetro microsabbiato e prismato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONEI prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori picchetto in plastica o flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.

      CABLAGGIO

      La testa è facilmente staccabile tramite un fissaggio magnetico allo stelo per l'operazione di ricarica. Apparecchio dotato di batteria ai polimeri di litio ricaricabile tramite presa Micro USB della durata di 8 ore alla massima potenza, da utilizzare come lampada decorativa portatile per esterno. Accensione e dimmerazione in continuo (0%-100%) con il semplice tocco della parte superiore della testa. Fornito di cavo di alimentazione USB-Micro USB e alimentatore di ricarica.

      Classe di isolamento: CLASSE III

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Grigio antracite (cod.24) Peso: 1.6636 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      TRÈS JOLIE MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTRES-JOLIE-TABLE-LAMP
    • Famiglia di prodottoTable lamp
    • Gruppo di famigliaTRES JOLIE TABLE LAMP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)