Pubblica i tuoi prodotti
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 su 5 stelle4.6(76 recensioni)

    Slot, grazie alla posizione arretrata delle sorgenti ed al suo sistema ottico è in grado di combinare comfort visivo ad un’illuminazione funzionale dagli ottimi livelli di illuminamento. La gamma è disegnata in diversi diametri, tutti disponibili ad emissione singola con riflettore orientabile o ad emissione doppia con due riflettori orientabili e circuito elettrico con alimentazione indipendente.

    VERSIONE LED BIANCO MONOCROMATICO
    CRI90
    GRADO DI PROTEZIONE IP65
    GRADO DI RESISTENZA MECCANICA IK08

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSLOT_ROUND_WALL
    • Famiglia di prodottoApplique
    • Gruppo di famigliaSlot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (7)