Pubblica i tuoi prodotti
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
    Simes

    Suit

    Illuminare tratti carrabili senza scavi nella pavimentazione è oggi possibile grazie a SUIT, un prodotto altamente performante che con una semplice flangia di ancoraggio consente un’installazione senza incasso, facile e sicura. Per applicazioni in aree non carrabili SUIT può essere installato direttamente senza flangia. L’apparecchio è stato reso meccanicamente resistente per il passaggio carrabile con un sistema appositamente ingegnerizzato, basato su un interno di estruso d’alluminio che ospita la sorgente LED e al quale appoggia la calotta stessa. Disponibile con 1 finestra, 2 finestre contrapposte, 2 finestre affiancate o con 4 finestre.
    Voce di capitolato
    • CARRABILI DI SUPERFICIE

      SUIT

      S.5694W

      modulo 4 LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 1320lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 190lm

      Potenza della sorgente: : 8W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 8.5W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 22lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 176-264Vdc

      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)

      Classe isolamento elettrico: : I

      Grado di protezione IP: : IP65 IP67

      Resistenza impatto: : IK10

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 500mA Vfmin=10.4Vdc Vfmax=12.4Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Apparecchio carrabile da installazione a terra. Grado di protezione IP 65 IP67

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 10 Carico massimo 4000 Kg

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --

      BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE

      Temperatura del vetro 40°C (Ta 25°C)

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      PER APPLICAZIONI NON CARRABILI: SUIT può essere installato senza flangia carrabile di ancoraggio.

      PER APPLICAZIONI CARRABILI: in aree carrabili SUIT deve essere installato con flangia carrabile di ancoraggio ( Art. S.5690/S.5699 ). Carico massimo 4000 Kg a velocità max 10 Km/h mediante l'utilizzo della flangia carrabile di fissaggio a terra.

      CABLAGGIO

      5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: Nero (cod.09), Grigio alluminio (cod.14) Peso: 3.4967 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      MINISUIT/SUIT BREVETTATO, MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSUIT
    • Famiglia di prodottoDrive over
    • Gruppo di famigliaSUIT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    5.0 su 5 stelle 5.0 (7)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (5)