Pubblica i tuoi prodotti
AD-83000 Rush Street® AER-DEC® 3-Station Wall-Mounted Sink

AD-83000 Rush Street® AER-DEC® 3-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Rush St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Rush St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorush-street_AD-83000
  • Famiglia di prodottoAER-DEC® Sinks
  • Gruppo di famigliaRush Street®
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2023-11-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa