Pubblica i tuoi prodotti
WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

Vitreous China Waterfree Urinal
Voce di capitolato
    • Uses no water for maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Conserves up to 40,000 gallons of water each year
    • Touch-free operation promotes hygiene and eliminates cross contamination
    • Patented, sealed locking cartridge engineered to last for an average of 7,000 uses
    • Five new and improverd features minimizes odors and mess
    • cUPC certified to meet or exceed ASME 112.19.19 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicourinals_wes-4000
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaSloan Urinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa