Pubblica i tuoi prodotti
Residential: Brighten Up Series 160 DS
Residential: Brighten Up Series 160 DS
    Solatube

    Residential: Brighten Up Series 160 DS

    4.7 su 5 stelle4.7(10 recensioni)
    Il Lucernario Tubolare Solatube DS 160 è ideale per l’illuminazione naturale negli spazzi come: Corridoi,bagni e tutti gli ambienti di servizio. Può essere utilizzato con solai in laterocemento,cartongesso o controsoffitto. E’ un ottima soluzione negli ambienti dove l’altezza è inferiore ai 3m o nelle strutture che non riescono ad utilizzare diametri più grandi. Include curve variabili 0-30° in Spectralight® Infinity curve variabili 0-90 sono opzionali. Diffusori e accessori opzionali sono disponibili. Vedi I dettagli inerenti al sistema. I Solatube sono la soluzione perfetta per le seguenti soluzioni progettuali: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, risparmio energetico, bioedilizia e altre strategie sostenibili. I dispositivi tubolari di illuminazione diurna (TDD) sono un sottogruppo generico di lucernari / lucernari e rientrano in una categoria di finestrature otticamente complesse un gruppo emergente nelle tecnologie di illuminazione diurna. I TDD sono stati anche descritti come tubi solari, tubi luminosi, tubi luminosi, tubi solari, tubi per luce naturale, tubi solari e gallerie diurne.
    Voce di capitolato
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBrightenUp_160DS
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaDaylighting system
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-05-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Descrizione Uniclass 2015Daylight pipes
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 13 21
    • Titolo OmniClassTubular Skylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings