Pubblica i tuoi prodotti
Evolve

Evolve

Consisting of a core group of four neutral colours, Evolve is a modern and innovative range inspired by the beauty of natural limestone. Luminescent in colour quality, the tiles in the Evolve range glisten with delicate highlights, which are contrasted by shadowy spots of tone.
Voce di capitolato
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEvolve
  • Famiglia di prodottoNatural
  • Gruppo di famigliaLimestone
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring