Pubblica i tuoi prodotti
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Acoustic insulation against airborne and impact noise of floors and slabs in renovation using: 5 mm expanded polyethylene foam sheet, type TEXSILEN 5 mm, placed end-to-end and joints sealed with adhesive tape; synthetic soundproofing sheet with a polymer base and density 2,000 Kg/m3, viscoelastic, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND® 70, placed on Texsilen with joint breakers and end-to-end, sealing the joints with adhesive tape; finished with 15 mm parquet, reduction of the overall pressure level of standardized impact noises LnTw = 57 dB and DnTA = 50 dBA
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000464
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaAcoustic floor insulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015EF_30_60
  • Descrizione Uniclass 2015Pavements

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna