Pubblica i tuoi prodotti
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Self-protected SBS bitumen waterproofing system high tensile fixed mechanically from the SOPREMIUM range of SOPREMA group. This process is developed for technical or unaccessible terrace roofing on steel deck substrate .
Voce di capitolato
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRS1PUTC_FR01
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-08-03
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • Codice CSI MasterFormat 201407 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 13 13
  • Titolo OmniClassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING