Pubblica i tuoi prodotti
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000456
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls