Pubblica i tuoi prodotti
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
    SPO

    Bâtz blade with closed joints

    Facade blade based on Iroise 300 plank profile without bord - Lenght 200 to 4 000 mm
    Voce di capitolato
    • prepaint steel or post painted steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFIL030005
    • Famiglia di prodottoMetal cladding
    • Gruppo di famigliaArtéface façade
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)25.6
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)10.99
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio