Pubblica i tuoi prodotti
Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli
Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli
Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli
Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli
Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli
Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli

    Rastrelliera in acciaio inox per padelle e pappagalli

    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici.

    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, la conformità volontaria da parte del vostro fornitore di servizi Internet o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate solo per questo scopo non possono solitamente essere utilizzate per identificarvi.

    I supporti in acciaio inossidabile di qualità Amethyst Economic sono progettati per stoccare padelle (o secchi per sedie a comoda) e pappagalli (bottiglie per urina) in modo efficiente e sicuro. Tutti i supporti sono realizzati secondo standard eccezionalmente elevati in acciaio inox grado 304 elettrolucidato, dotati di una vaschetta raccogligocce rimovibile in acciaio inox per facilitare la pulizia e la disinfezione.

    Le dimensioni disponibili per l'intera gamma di supporti includono 2×2, 4×4, 6×6 e 8×8. Altre opzioni sono disponibili su richiesta.

    Voce di capitolato
    • Altezza (mm): 620

      Larghezza (mm): 635

      Profondità (mm): 260

      ( Esempio di supporto 4 x 4 )

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoamethyst-economic-pot-pan-and-bottle-rack
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-19
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero