Pubblica i tuoi prodotti
Lavandino lavamani in acciaio inox con alzatina
Lavandino lavamani in acciaio inox con alzatina

    Lavandino lavamani in acciaio inox con alzatina

    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici.

    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, la conformità volontaria da parte del vostro fornitore di servizi Internet o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate solo per questo scopo non possono solitamente essere utilizzate per identificarvi.

    Qualità per carichi gravosi, costruzione robusta, ottimo stile estetico; la finitura di sicurezza è facile da manutenere e da mantenere pulita. Adatto a qualsiasi ambiente di lavoro gravoso dove un elevato standard di igiene è essenziale. Non sono presenti bulloni, staffe o componenti a vista. Progettato per ospedali e laboratori.

    Voce di capitolato
    • Larghezza (mm): 460

      Profondità (mm): 370

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostainless-steel-hand-wash-basin-with-splashback
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-19
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero