Pubblica i tuoi prodotti
Stanbridge Compact Superior con Deoscale
Stanbridge Compact Superior con Deoscale
Stanbridge Compact Superior con Deoscale
Stanbridge Compact Superior con Deoscale

    Stanbridge Compact Superior con Deoscale

    Lo Stanbridge Compact Superior lava e disinfetta gli utensili riutilizzabili, come padelle e contenitori per comode, due alla volta. È progettato specificamente per case di cura, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice e ospedali.

    Il modello CS Compact Superior fornisce un'efficace barriera per il controllo delle infezioni, proteggendo residenti, pazienti e personale dal rischio di infezioni crociate e la direzione da potenziali responsabilità legali. La nostra macchina CS smaltisce il contenuto degli utensili, pulisce a fondo, rimuove lo sporco e disinfetta termicamente con il vapore per eliminare patogeni e microrganismi, garantendo un riutilizzo sicuro.

    Le opzioni disponibili possono includere: varianti a caricamento frontale e a caricamento dall'alto.

    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici.

    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, la conformità volontaria da parte del fornitore di servizi Internet o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo solo scopo non possono solitamente essere utilizzate per l'identificazione dell'utente.

    Voce di capitolato
    • Altezza (mm): 915

      Larghezza (mm): 435

      Profondità (mm): 655

      Ingresso acqua: x1

      Alimentazione: Acqua fredda

      Attacco: 3/4” BSP maschio parallelo

      Troppopieno: Diametro interno 1x19 mm (3/4”). L'estremità deve essere visibile (requisito UK).

      Scarico: Opzioni sifone a "P" o a "S" da 82 mm (3”)

      Alimentazione elettrica: 230V 50Hz 16A monofase

      Cicli di Lavaggio:

      Lavaggio bottiglie: Lavaggio – Disinfezione a 80°C+ per 70 secondi – Risciacquo per raffreddamento utensili.

      Lavaggio padelle/bacini: Prelavaggio – Lavaggio – Disinfezione a 80°C+ per 70 secondi – Risciacquo per raffreddamento utensili.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostanbridge-compact-superior-with-deoscale
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-19
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero