Pubblica i tuoi prodotti
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 su 5 stelle3.0(5 recensioni)
Led-it is Steelpro’s latest system innovation to the market. This handrail & led combination offers a handrail that can be illuminated using almost any led available on the market. All parts are connected with screws and bolts; this makes all connections very rigid and strong.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoled-it
  • Famiglia di prodottoHandrails
  • Gruppo di famigliaLed-it
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
  • Clasificazione IFCRinghiera