Pubblica i tuoi prodotti
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
Voce di capitolato
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Famiglia di prodottoWater Heaters
  • Gruppo di famigliaMulti Point Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)143
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)82
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Asia