Pubblica i tuoi prodotti
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaDuct Muffler
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Nome UNSPSCDucts
    • Codice UNSPSC401419
    • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
    • Numero OmniClass23-33 49 00
    • Titolo OmniClassHVAC Ductwork