Pubblica i tuoi prodotti
Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Single aluminium casement window
Voce di capitolato
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaluprotec-of
  • Famiglia di prodottoFenêtre coupe-feu
  • Gruppo di famigliaOuvrant à la française
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa Sud America Nord America Oceania Africa