Pubblica i tuoi prodotti
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles and 1/2" Male Inlets
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-015
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaBig-Flo Faucet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.5
    • Larghezza (pollici)12.62
    • Profondità (pollici)14
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)5.66
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori