Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-047
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)33.38
  • Larghezza (pollici)12.62
  • Profondità (pollici)16.44
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)11.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori