Pubblica i tuoi prodotti
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0155-LN
  • Famiglia di prodottoSingle Faucets
  • Gruppo di famigliaAdd-On Faucet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.81
  • Larghezza (pollici)1.38
  • Profondità (pollici)4.94
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)1.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets