Pubblica i tuoi prodotti
B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator
B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator

    B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 6" cast spout with 2.2 GPM aerator, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-0208
    • Famiglia di prodottoSingle Faucets
    • Gruppo di famigliaSingle Pantry Faucet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.94
    • Larghezza (pollici)3.31
    • Profondità (pollici)6
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets