Pubblica i tuoi prodotti
The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant
Tanaman

The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant

Ref A-PT1-FC7
A plant, 110 cm high, with beautiful teardrop-shaped tergal leaves and a fiberglass trunk and trim. It is housed in a designer wood-effect pot in Ficonstone, with grey pebble trim (D. 42 cm x H. 36 cm).

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Voce di capitolato
  • Lyrata is the exotic, designer touch par excellence. In its rounded brown pot, it gains in originality.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicothe-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • Famiglia di prodottoPotted Plants
  • Gruppo di famigliaPotted plants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleComposite
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
  • Descrizione Uniclass 2015Artificial trees

Disponibilità Regionale

Europa
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
Prodotti simili

3.9 su 5 stelle 3.9 (37)
3.7 su 5 stelle 3.7 (24)
4.3 su 5 stelle 4.3 (34)