Pubblica i tuoi prodotti
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 su 5 stelle3.0(6 recensioni)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Voce di capitolato
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicothe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Famiglia di prodottoPotted Plants
    • Gruppo di famigliaPotted plants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
    • Codice Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descrizione Uniclass 2015Artificial plants

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili

    3.9 su 5 stelle 3.9 (37)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (24)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (34)