Pubblica i tuoi prodotti
The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

Ref A-PT15-FC15
The Zamia (H.130 cm) assembled in a round terracotta pot, in Ficonstone (D. 40 cm x H. 44 cm). The pot is finished in topsoil.

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Voce di capitolato
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicothe-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • Famiglia di prodottoPotted Plants
  • Gruppo di famigliaPotted plants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1300
  • Larghezza (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleComposite
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Descrizione Uniclass 2015Artificial plants

Disponibilità Regionale

Europa
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
Prodotti simili

3.9 su 5 stelle 3.9 (37)
3.7 su 5 stelle 3.7 (24)
4.3 su 5 stelle 4.3 (34)