Pubblica i tuoi prodotti
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    3.8 su 5 stelle3.8(13 recensioni)

    Ref A-AIR-MAC
    Trailing plant, 110 cm high, composed of ferns and jasmines stems made of recyclable PE, assembled in a gray ficonstone pots (L. 15 cm x W. 15 cm x H. 15cm).

    Voce di capitolato
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • Famiglia di prodottoHanging Plants
    • Gruppo di famigliaHanging Plants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleConcrete Grey
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
    • Codice Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descrizione Uniclass 2015Artificial plants

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText