Pubblica i tuoi prodotti
Desert
Tarkett

Desert

DESSO Desert grazie al suo design stratificato, dona un senso di ampiezza agli spazi interni. Ispirato alla sabbia del deserto, la texture consente di giocare con colori e sfumature andando a creare layout e motivi dinamici.

Disponibile in un'ampia gamma di colori, da quelli più neutri a quelli più decisi, la nuova collezione consente di abbinare e combinare colori differenti.


Desso Desert è disponibile con il supporto ProBase come standard. Possibilità di utilizzare il supporto riciclabile EcoBase grazie al quale la collezione ottiene il livello Silver del Cradle to Cradle®.

Voce di capitolato
    • Contenuto riciclato del filato: 75%
    • Totale contenuto riciclato: 57,9%
    • Disponibile anche con supporto EcoBase
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-desert
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Codice UNSPSC30161701
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Prodotti simili