Pubblica i tuoi prodotti
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 è un pavimento vinilico ad elevata resistenza con una selezione di design che variano dai colori caldi del legno agli effetti cemento e ceramica per creare interni dall'atmosfera confortevole e rilassante. Ideale per le aree a traffico intenso, presenta una riduzione acustica pari a 14 dB garantendo resistenza e comfort al calpestio. Topaz 70 migliora la percezione visiva ed il benessere all'interno delle strutture di cura per anziani grazie ai colori della gamma con valore LRV compreso tra 20-40%.

Voce di capitolato
    • Elevate prestazioni e buon rapporto qualità prezzo
    • Riduzione acustica pari a 14 dB
    • Ideale per l'utilizzo in aree a traffico intenso
    • Manutenzione a basso costo
    • Resistenza antiscivolo R10
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-topaz-70
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inLussemburgo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Prodotti simili