Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
AIRJET - BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA

AIRJET - BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA

Le barriere d’aria Tecnosystemi sono state studiate e realizzate per permettere di ottimizzare la resa degli impianti di climatizzazione dei locali in cui viene installata, compatibilmente con la necessità da parte degli utenti di accedere ed uscire dai locali spesso in modo continuativo, evitando così di aprire e chiudere continuamente le porte, permettendo un notevole risparmio economico, e riducendo quasi a zero la dispersione termica. La barriera d’aria, posizionata internamente sopra la porta d’ingresso, genera un flusso d’aria che spinto velocemente verso il basso, crea una netta separazione tra il volume d’aria interna e quella esterna, permettendo così di climatizzare correttamente gli ambienti senza alcuna dispersione, sia nella stagione estiva che in quella invernale. Altri vantaggi sono determinati dalla notevole riduzione di consumo energetico e dall’impedimento dell’entrata di gas di scarico, polvere anche a porte aperte all’interno dei locali. L’ottimale utilizzo della barriera d’aria è resa possibile dalle tre differenti velocità del motore, regolabili tramite telecomando e App. Le barriere d’aria Airjet dispongono di una luce led gestibile in modo indipendente dal funzionamento dei ventilatori. Il led si può accendere e spegnere tramite telecomando o App.

Voce di capitolato
    • 4 taglie disponibili
    • Colore: Bianco RAL 9010
    • Progettato per installazione indoor
    • 3 velocità selezionabili via telecomando o App
    • Kit di avviamento automatico (su richiesta)
    • Barra luce LED inclusa sulla superficie inferiore
    • Aspirazione superiore
    • Schermo LCD retroilluminato
    • Installazione: orizzontale
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoairjet-centrifugal-air-curtain-with-upper-air-intake-and-incorporated-led-light-bar
  • Raccolta di collezioniAPPLY AIR
  • CollezioneBARRIERE D'ARIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioABS
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Titolo OmniClassAir Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11