Pubblica i tuoi prodotti
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    These extra-wide bench boards in exquisite thermo-magnolia will add a touch of comfort while enhancing the look of your home.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Voce di capitolato
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicointerior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Famiglia di prodottoInterior
    • Gruppo di famigliaInteriors and Saunas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleThermally Modified Wood
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Codice CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Siding