Pubblica i tuoi prodotti
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Kit your home or sauna out with a sleek, modern profile in thermally modified magnolia for an elegant appearance.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Voce di capitolato
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicointerior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • Famiglia di prodottoInterior
      • Gruppo di famigliaInteriors and Saunas
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-03-28
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleThermally Modified Wood
      • Materiale secondarioLegno
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inEstonia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
      • Codice CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Siding