Pubblica i tuoi prodotti
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    STS4 wall panels feature narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified spruce is an attractive golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.


    Voce di capitolato
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicointerior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • Famiglia di prodottoInterior
      • Gruppo di famigliaInteriors and Saunas
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-03-28
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleThermally Modified Wood
      • Materiale secondarioLegno
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inEstonia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
      • Codice CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Siding