Pubblica i tuoi prodotti
1481_ Staffa di supporto sagomata per raccordi curvi flangiati, con asole di regolazione
TIEMME

1481_ Staffa di supporto sagomata per raccordi curvi flangiati, con asole di regolazione

Le staffe sono particolarmente indicate per l’applicazione a parete di raccordi di distribuzione sanitaria.
Grazie alla presenza di due asole (lato destro e lato sinistro) permettono il corretto posizionamento e la messa in mira dei terminali per l’acqua calda e fredda.

Interasse variabile non vincolato e fissaggio con viti (incluse)
Disponibile nella versione da 26 cm



Gamma di produzione:
Art. 1493Z Staffa di supporto lineare con guide di regolazione

Accessori a completamento:
Art. 1676USM Raccordo curvo con geometria “U” pressare/Femmina per tubo multistrato
Art. 1656DFCT Raccordo curvo pressare/Femmina con flangia 2 fori per tubo multistrato


Voce di capitolato
  • Art.1481
    Staffa fissaggio a parete per raccordiflangiati con doppia asola.
    Corpo: acciaio zincato
    Profilo: sagomato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1481-Bracket_Staffa
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaSISTEMI A PARETE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010108
  • Nome ETIMMounting console for wall plate
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING