I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
Raccordo di Riduzione con estremità filettata Maschio /Femmina ISO 228.
Disponibile in versione nichelata [N] e cromata [C]
Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100).
Gamma di produzione:
Art. 1551 Raccordo diritto Maschio/ Femmina
Art. 1552 Raccordo diritto Maschio
Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi
Art. 1560 Raccordo curvo Femmina
Art. 1561 Raccordo curvo Maschio/ Femmina
Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia
Art. 1570 Raccordo a "T" Femmina
Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio
Accessori a completamento:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio