Pubblica i tuoi prodotti
1656DFCT _ Raccordo curvo a pressare femmina e flangia a 2 fori
TIEMME

1656DFCT _ Raccordo curvo a pressare femmina e flangia a 2 fori

I raccordi curvi a pressare con flangia a due fori si adattano a ogni tipologia di impianto igienico sanitario, nel settore residenziale, commerciale e industriale.

Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Raccordo curvo a pressare con fissaggio a parete; estremità filettata Femmina ISO 7.
Disponibile in versione stagnata [SN] 

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
Tubazione da Ø 16mm e Ø 20mm.
Connessione femmina da G1/2" (DN15)


Gamma di produzione:
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Raccordo curvo pressare Femmina con flangia 3 fori per tubo multistrato
Art. 1676USM Raccordo curvo doppio a pressare Femmina con flangia 2 fori, profilo ad "U" per tubo multistrato

Art. 1657 Raccordo "T" a pressare per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato

Accessori a completamento:
Art. 0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina
Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione

Voce di capitolato
  • Art.1656DFCT
    Raccordo curvo a pressare con fissaggio a parete tramite flangia 2 fori, estremità filettata femmina
    Gamma di produzione da Ø16 e Ø20 mm
    Corpo: ottone CW617N
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo TH,U,H,B,RF)
    H corpo: 40mm

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Attacchi: Femmina UNI ISO 7 R conico 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1656DFCT-Wallplate-elbow-press-fitting-female_Raccordo-curvo-pressare-femmina
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaSISTEMI A PARETE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003099
  • Nome ETIMWall plate
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings