Cassetta
universale per collettori con dimensioni
fisse.
Adatta per l’installazione a muro per
tutti i tipi di collettori grazie ad appositi supporti e viti.
Realizzata
in polipropilene colore
nero RAL 9005 e
sportello
in plastica PS06 colore bianco RAL 9010
Chiusura
del coperchio tramite viti in plastica (incluse)
Completa
di supporti alti e bassi per collettori da G3/4” e G1”
Ampia
gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
Larghezza da 310 a 620mm
Altezza: 295mm (dimensione interna fissa)
Profondità: 80mm
(dimensione interna fissa)
Disponibile nelle versioni:
310 x 295 x 80mm
420 x 295 x 80mm
510 x 295 x 80mm
620 x 295 x 80mm
Gamma
di produzione:
Art.1939 Cassetta
metallica regolabile in altezza e profondità per collettori da G1"
(DN25). Larghezza fino 1000mm
Art.1940 Cassetta
metallica regolabile
in altezza e profondità per collettori coibentati o
maggiori di G1" (DN25). Larghezza fino 1200mm
Accessori a completamento:
Art. 1822 - 1832 Collettore modulare
"NINO" con valvole a sfera
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare
"MAXIMA" con rubinetti d’arresto
Art. 0200
Tubo Pe-X ad alta densità con
barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio