Pubblica i tuoi prodotti
1918-1928 _ Valvole di sicurezza per impianti termici ed impianti idrosanitari maschio/femmina
TIEMME

1918-1928 _ Valvole di sicurezza per impianti termici ed impianti idrosanitari maschio/femmina

La valvola di sicurezza automatica viene impiegata a protezione degli impianti di riscaldamento e idrosanitari, impedendo la formazione di sovrapressioni e scaricando automaticamente in atmosfera valori di pressione superiori al valore di taratura della valvola stessa.

Le valvole di sicurezza automatica lavorano con una pressione di intervento da 1,5 a 10bar.

Possono essere installate sia in posizione orizzontale, sia in posizione verticale rispettando sempre l’indicazione del senso di flusso riportata sul corpo valvola. 

Valvola di sicurezza automatica, attacco filettato Maschio/ Femmina UNI ISO 228.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) e G1" (DN25).
Disponibile nelle versioni:
Art. 1918 - pressione intervento da 1,5 a 5 bar
Art. 1928 - pressione intervento da 6 a 10 bar 



Gamma di produzione:
Art. 1916 Valvola di sicurezza attacco Femmina e attacco per tubo rame
Art. 1917-1927 Valvola di sicurezza attacco Femmina

Accessori a completamento:
Art. 2361-2371-2371B-2372N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina con leva alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare / Maschio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo a pressare curvo/ Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo a pressare curvo/ Femmina per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio



Voce di capitolato
  • Art. 1918
    Valvola di sicurezza automatica, attacco filettato maschio/ femmina
    Gamma di produzione G1/2" (DN15) e G1" (DN25)
    Corpo: ottone CW617N
    Manopola: ABS

    Temperatura max di esercizio: 120°C
    Temperatura min di esercizio: -5°C
    Pressione d’intervento da 1,5 a 5 bar
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO 228



    Art. 1928
    Valvola di sicurezza automatica, attacco filettato maschio/ femmina
    Gamma di produzione G1/2" (DN15) e G1" (DN25)
    Corpo: ottone CW617N
    Manopola: ABS

    Temperatura max di esercizio: 120°C
    Temperatura min di esercizio: -5°C
    Pressione d’intervento da 6 a 10 bar
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1918-1928_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE DI SICUREZZA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011311
  • Nome ETIMSafety valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText