Pubblica i tuoi prodotti
4492 _ TIEMME BOX 3 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente e la limitazione della temperatura di ritorno del circuito
4492 _ TIEMME BOX 3 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente e la limitazione della temperatura di ritorno del circuito
    TIEMME

    4492 _ TIEMME BOX 3 per la regolazione del riscaldamento sulla base della temperatura ambiente e la limitazione della temperatura di ritorno del circuito

    4492

    Voce di capitolato
    • 4492

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4492_Tiemme-Box-2-Heating-Regulation_Tiemme-Box-3-Regolazione-Temperatura
    • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
    • Gruppo di famigliaCASSETTE ED ACCESSORI DI FISSAGGIO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-09
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Nome UNSPSCHeat exchangers
    • Codice UNSPSC40101802
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
    • Descrizione Uniclass 2015Plate heat exchangers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Numero OmniClass23-27 23 00
    • Titolo OmniClassHeat Exchangers
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText