Pubblica i tuoi prodotti
1917-1927 _ Valvole di sicurezza per impianti termici ed impianti idrosanitari femmina/femmina
1917-1927 _ Valvole di sicurezza per impianti termici ed impianti idrosanitari femmina/femmina
    TIEMME

    1917-1927 _ Valvole di sicurezza per impianti termici ed impianti idrosanitari femmina/femmina

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

    La valvola di sicurezza automatica viene impiegata a protezione degli impianti di riscaldamento e idrosanitari, impedendo la formazione di sovrapressioni e scaricando automaticamente in atmosfera valori di pressione superiori al valore di taratura della valvola stessa.

    Le valvole di sicurezza automatica lavorano con una pressione di intervento da 1,5 a 10bar.

    Possono essere installate sia in posizione orizzontale, sia in posizione verticale rispettando sempre l’indicazione del senso di flusso riportata sul corpo valvola. 

    Valvola di sicurezza automatica, attacco filettato Femmina UNI ISO 228.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1" (DN25).
    Disponibile nelle versioni:
    Art. 1917 - pressione intervento da 1,5 a 5 bar
    Art. 1927 - pressione intervento da 6 a 10 bar 


    Gamma di produzione:
    Art. 1916 Valvola di sicurezza attacco Femmina e attacco per tubo rame
    Art. 1918-1928 Valvola di sicurezza attacco Maschio/ Femmina

    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2371B-2372N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina con leva alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare / Maschio per tubo multistrato
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo/ Maschio per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio

    Voce di capitolato
    • Art. 1917
      Valvola di sicurezza automatica, attaccofilettato femmina
      Gamma di produzione G1/2" (DN15) eG1" (DN25)
      Corpo: ottone CW617N
      Manopola: ABS

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: -5°C
      Pressione d’intervento da 1,5 a 5 bar
      Attacchi: Femmina ISO 228



      Art. 1927
      Valvola di sicurezza automatica, attaccofilettato femmina
      Gamma di produzione G1/2" (DN15) eG1" (DN25)
      Corpo: ottone CW617N
      Manopola: ABS

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: -5°C
      Pressione d’intervento da 6 a 10 bar
      Attacchi: Femmina ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1917-1927_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
    • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE DI SICUREZZA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC