Pubblica i tuoi prodotti
2121 _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina  con leva farfalla e bocchettone
2121 _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina  con leva farfalla e bocchettone
    TIEMME

    2121 _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla e bocchettone

    4.1 su 5 stelle4.1(14 recensioni)

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata Maschio/ Femmina UNI ISO 228. 
    Disponibile leva a farfalla rossa.  
    Particolarmente indicate per collettori.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).



    Gamma di produzione:
    Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto
    Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"
    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato


    Voce di capitolato
    • Art. 2121
      Valvole a sfera a passaggiototale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2121_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Codice UNSPSC40141607
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText