Pubblica i tuoi prodotti
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio
    TIEMME

    3130N-3135N-3131N-3136N _ Filtro autopulente femmina/femmina e bocchettone maschio/maschio

    4.6 su 5 stelle4.6(16 recensioni)

    I filtri autopulenti vengono impiegati principalmente all’ingresso della rete pubblica con quella privata, garantendo la rimozione delle impurità, costituite prevalentemente da sabbia e ruggine, evitando il danneggiamento o l’inefficienza dell'impianto.

    I filtri sono composti da una cartuccia filtrante in acciaio, che con il passaggio del fluido al suo interno, porta gradualmente alla completa rimozione delle impurità. E’ presente un manometro che consente la lettura della pressione dell’acqua. La differenza di pressione tra il fluido in ingresso e quello in uscita permette di stabilire il grado di intasamento del filtro, inoltre la manutenzione è molto semplice, perché la particolare conformazione del corpo e l’azione della cartuccia filtrante fanno depositare le impurità verso il fondo della tazza e potranno essere espulse grazie all’apposito rubinetto di scarico.

    Filtri autopulenti PN16 attacchi con bocchettoni filettati Maschio UNI ISO 228.
    Disponibile con tazza in policarbonato o ottone nichelato.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 3130N - tazza in ottone nichelato con bocchettoni maschio/maschio
    Art. 3135N - tazza in policarbonato trasparente con bocchettoni maschio/maschio
    Art. 3131N - tazza in ottone nichelato senza bocchettoni femmina/femmina
    Art. 3136N - tazza in policarbonato trasparente senza bocchettoni femmina/femmina




    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato

    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Femmina/ Femmina
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina

    Art. 3110N Riduttore di pressione attacchi filettati Femmina
    Art. 1552 Raccordo diritto generico Maschio/ Maschio
    Art. 2080POST  Manometro con attacco posteriore decentrato


    Voce di capitolato
    • Art. 3130N
      Filtroautopulente,attacchi con bocchettoni filettati maschio
      Gamma di produzione da G1/2"(DN15) a G1"1/4 (DN32)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Tazza: ottone CW617N nichelato
      Cartuccia: Acciaio inox AISI 304
      Valvola di scarico: ottone CW617N cromato

      Temperatura max di esercizio: 65°C
      Pressione max di esercizio: 16 bar
      Grado filtrazione: 100 µm
      Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi
      Attacchi: Maschio ISO 228



      Art. 3135N
      Filtroautopulente,attacchi con bocchettoni filettati maschio
      Gamma di produzione da G1/2"(DN15) a G1"1/4 (DN32)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Tazza: policarbonato trasparente
      Cartuccia: Acciaio inox AISI 304
      Valvola di scarico: ottone CW617N cromato

      Temperatura max di esercizio: 65°C
      Pressione max di esercizio: 16 bar
      Grado filtrazione: 100 µm
      Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi
      Attacchi: Maschio ISO 228

      Art. 3131N
      Filtro autopulente, attacchi senza bocchettoni filettati femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Tazza: ottone CW617N nichelato
      Cartuccia: Acciaio inox AISI 304
      Valvola di scarico: ottone CW617N cromato

      Temperatura max di esercizio: 65°C
      Pressione max di esercizio: 16 bar
      Grado filtrazione: 100 µm
      Liquidi impiegabili: Acqua potabile, acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole 30%), fluidi non corrosivi
      Attacchi: Maschio ISO 228

      Art. 3136N
      Filtro autopulente, attacchi senza bocchettoni filettati femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Tazza: policarbonato trasparente
      Cartuccia: Acciaio inox AISI 304
      Valvola di scarico: ottone CW617N cromato

      Temperatura max di esercizio: 65°C
      Pressione max di esercizio: 16 bar
      Grado filtrazione: 100 µm
      Liquidi impiegabili: Acqua potabile, acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole 30%), fluidi non corrosivi
      Attacchi: Maschio ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3130N-3135N-3131N-3136N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
    • Gruppo di famigliaFILTRI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010357
    • Nome ETIMSelf-cleaning filter
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC