Pubblica i tuoi prodotti
3301 _ Valvola termostatizzabile per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Valvola termostatizzabile per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Valvola termostatizzabile per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Valvola termostatizzabile per radiatori (mandata) maschio
    TIEMME

    3301 _ Valvola termostatizzabile per radiatori (mandata) maschio

    Le valvole termostatizzabili e i detentori vengono impiegate per il controllo di temperatura e portata nei terminali di riscaldamento come radiatori o termoarredi, favorendo un funzionamento corretto e efficiente e garantendo un risparmio energetico.

    Svolgono una doppia funzione:
    - La valvola termostatizzabile viene installata sul circuito di mandata del radiatore e svolge la funzione di controllo della temperatura del fluido.
    - Il detentore viene installato sul circuito di ritorno del radiatore e svolge la funzione di controllo della portata del fluido. 

    Possono essere installate esclusivamente con il cappuccio in posizione orizzontale, rispettando sempre l’indicazione del senso di flusso riportata sul corpo valvola.

    Valvola termostatizzabile e detentori a squadra, attacchi filettati Maschio UNI ISO 228.
    Disponibile in versione cromata [C] con testa termostatica e pretenuta O-RING

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
    Tubazione da G1/2"x16 e G3/4"x18
    Connessione radiatore da G3/8" (DN10) e G1/2"(DN15).

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 3301 Valvola termostatizzabile per radiatori (mandata)
    Art. 3331 Detentore per radiatori (ritorno)


    Gamma di produzione:
    Art. 3388K Valvola termostatizzabile bitubo, attacchi Maschio
    Art. 3391BY Distributori bitubo con by-pass

    Accessori a completamento:
    Art. 9553 Testa termostatica

    Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.1716 Raccordo a pressare per tubo Pe-X derivazioni G1/2"x16 e G3/4”x18 (Eurocono)
    Art.1435 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1/2"x16
    Art.1436 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

    Art.0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art.1668 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G1/2"x16 
    Art.1666 Raccordo a pressare per tubo multistrato su derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)
    Art.1635 Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G1/2"x16 
    Art.1636 Raccordo a compressione per tubo multistrato su derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

    Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto
    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"
    Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"


    Voce di capitolato
    • Art. 3301
      Valvola termostatizzabile a squadra, attacchi filettati maschio
      Gamma di produzione G3/8" (DN10) e G1/2"(DN15)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Manopola: ABS

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar
      Attacchi: Maschio ISO 228


      Art. 3331
      Detentore a squadra, attacchi filettati maschio
      Gamma di produzione G3/8" (DN10) e G1/2"(DN15)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Manopola: ABS

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar
      Attacchi: Maschio ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI
    • Gruppo di famigliaVALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010136
    • Nome ETIMRadiator stop valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC