Pubblica i tuoi prodotti
DC006 _ Doccia esterna - quadrata
DC006 _ Doccia esterna - quadrata
DC006 _ Doccia esterna - quadrata
    TIEMME

    DC006 _ Doccia esterna - quadrata

    Colonna doccia quadrata con termostatico esterno anticalcare, particolarmente indicato per una gestione più efficiente dell’acqua in ambito domestico.

    Consideriamo l’acqua un elemento vitale e la protezione del clima inizia da semplici azioni quotidiane quali farsi la doccia o lavarsi le mani, per questo abbiamo voluto che i nostri prodotti potessero offrire:

    -RISPARMIO IDRICO (Per avere più portata d’acqua bisogna vincere una resistenza in apertura ed evitare quindi sprechi durante l’inconsapevole apertura)
    -RISPARMIO ENERGETICO (L’acqua calda esce solamente tramite rotazione della leva verso sinistra)
    -INNOVATIVO ROMPIGETTO (in grado di ridurre il flusso del 30% grazie alla combinazione di limitazione del flusso e arricchimento dell’acqua).

    Vogliamo promuovere una linea di prodotto in grado di apportare di notevoli risparmi idrici ed energetici, senza tuttavia limitare il comfort e la qualità della vita.

    Colonna doccia regolabile con termostatico esterno

    Disponibile con connessione da G1/2" (DN15) maschio.
    Tubo flessibile in PVC lunghezza 1500mm anti torsione
    Modello DC003 con soffione in acciaio 200x200mm e doccino in ottone
    Modello DC006 con soffione 200x200mm e doccino in ABS

    Gamma di produzione:
    Art. DC009 /DC012 Colonna doccia tonda
    Art. DC301 +DC401 Soffione anticalcare tondo in acciaio braccio doccia in ottone
    Art. DC302 +DC402 Soffione anticalcare quadrato in acciaio braccio doccia in ottone
    Art. TN01LC Miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica
    Art. TN02 Miscelatore monocomando per bidet
    Art. TN03 Miscelatore monocomando per vasca con doccia monogetto
    Art. TN04 Miscelatore monocomando per doccia con doccia monogetto
    Art. TN05 Miscelatore monocomando da incasso per doccia/ vasca con deviatore 2 uscite
    Art. TN06 Miscelatore monocomando da incasso per doccia

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 4737 Miscelatore termostatico attacchi filettati Femmina
    Art. 4738 - Miscelatore termostatico attacchi filettati Maschio
    Art. 4739 - Miscelatore termostatico attacchi con bocchettoni filettati Maschio

    Allacciamento IN SERIE/ ANELLO:
    Art. 1676USM Raccordo con geometria “U” pressare/ Femmina per tubo multistrato
    Art. 1654U Raccordo con geometria “U” pressare/ Maschio per tubo multistrato
    Art. 1656DFCT Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
    Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione

    Allacciamento LINEARE:
    Art. 1656DFCT Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
    Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione

    Voce di capitolato
    • Art. DC003
      Colonna Doccia con soffione quadrata.
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15).
      Soffione tondo in acciaio 200x200mm
      Doccino tondo in ottone
      Tubo flessibile in PVC lunghezza 1500mm anti torsione

      Art. DC006
      Colonna Doccia con soffione quadrata.
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15).
      Soffione tondo in ABS 200x200mm
      Doccino tondo in ABS
      Tubo flessibile in PVC lunghezza 1500mm anti torsione

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDC006-shower-column-square_doccia-colonna
    • Famiglia di prodottoRubinetti
    • Gruppo di famigliaDoccia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers