TECHNO GRAPHITE trova applicazione nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento a carattere residenziale e commerciale. Il pannello bugnato e il risultato dell’accoppiamento tra una base in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, ottenuta con le migliori tecniche di stampaggio, ed una lamina rigida in polistirene termoformato di 0,6 mm di spessore che conferisce al pannello elevata resistenza alle pressioni da calpestio e all’usura. L’accoppiamento fra i pannelli e garantito da uno speciale sistema di aggancio ad incastri perimetrali (mediante sovrapposizione di bugne laterali).
Pannello termoformato con isolante termico in polistirene espanso sinterizzato EPS con grafite, con bugne in rilievo per il bloccaggio del tubo passo multipli di 50mm.
Ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1)
Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione spessori disponibili:
Sp. 10mm (schiacciamento 200 kPa, RD = 0,48 m² K/W)
Sp. 19mm (schiacciamento 150 kPa, RD = 0,75 m² K/W)
Sp. 34mm (schiacciamento 150 kPa, RD = 1,25 m² K/W)
Sp. 42mm (schiacciamento 150 kPa, RD = 1,50 m² K/W)
Sp. 57mm (schiacciamento 150 kPa, RD = 2,00 m² K/W)
Altri prodotti correlati:
Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.3873-3873BY collettore premontato per riscaldamento radiante con flussimetri
Art.1939 cassetta per collettori