Pubblica i tuoi prodotti
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
    Unistrut
    Archiviato

    Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel

    Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Part Number: P2942-EG
      Item Weight: 2.65 pounds
      Package Dimensions: 7 x 3.9 x 3.7 inches
      Size: 4" x 6" x 3-3/4"
      Color: Silver
      Finish: Electro-Galvanized Zinc
      Material: Metal -Steel

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUnistrut-P2942-EG-Post-Base-Single-Channel
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaMetal
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numero OmniClass23-17 21 17 13
    • Titolo OmniClassComponents